Ramme for individuelle dekkplater, UFCP-i.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Ramme for individuelle dekkplater, UFCP-i.
Polyesterrammen kan tilpasses med enkle eller slissede dekkplater, og gir en fleksibel løsning til både modulkomponenter og ikke-modulkomponenter.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Ramme som skal dekkes med individuelle UICP-dekkplater. For skap som er mellom 600 og 800 mm brede, er det to søyler. Avstand mellom UFCP og skapdøren: 39 mm, 49 mm for UCP750 og høyere skap. Reversibel monteringsposisjon som øker avstanden mellom UFCP og skapdøren med 30 mm.
- Materiale: Polyester.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Levering: Ramme, støttebraketter, festere (kvart omdreining) og monteringsutstyr.
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Spesifikasjoner
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Polyester |
| Fargekode | RAL 7035 |
| Avslutt | Jevn |
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.