Fleksibelt beslag, gjennomføring rustfritt stål


Fleksibelt beslag, gjennomføring rustfritt stål
Feed-Through Stainless Steel Flexible Fittings are used for isolating a wireway run from shock and vibration or compensating for misalignment. Used where an odd angle is required (but not to exceed 90 degrees). Permits movement of a machine or control station connected to a wireway run. Hypalon bellow with steel flanges. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Feed-Through Stainless Steel Flexible Fittings are used for isolating a wireway run from shock and vibration or compensating for misalignment
- Used where an odd angle is required (but not to exceed 90 degrees)
- Permits movement of a machine or control station connected to a wireway run
- Hypalon bellow with steel flanges
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Spesifikasjoner
Materiale | Hypalongummi, mild |
Overflate | Teksturert |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.