Fiks termostat, EFR
Fiks termostat, EFR
Denne termostaten med fast temperatur, EFR, med enten en normal åpen (NO) eller en normalt lukket (NC) kontakt, brukes til å kontrollere installerte enheter, som for eksempel filtervifter eller varmevifter, for å slå dem på eller av når det er nødvendig. Resultatet er reduksjon av driftskostnadene. En forhåndsinnstilt temperaturgrense hindrer uautorisert personell fra å tukle med termostaten.
Bransjestandarder
cRUus_UL
CE
EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Termostat (normalt lukket, rød) til styring av varme enheter. Termostat (normalt åpen, blå) til styring av filtervifter, varmevekslere eller signalenheter. Montasje klips til 35 mm DIN-skinne, EN 50022. Fast innstilling.
- Materiale: AC 250 V 10 A (ohmsk belastning), 24 V DC 30 W. Driftslevetid >100.000 Sykluser.
- Bryterkapasitet: 2-polet klemme til 2.5 mm².
- Driftstemperatur: -40 °C til +80 °C.
- Levetid: VDE- og UL-ansøgning under behandling. CE.
- Tilkobling: 2 polet terminal for 2.5 mm², moment 0.8 Nm max.
- Tetthetsgrad: IP 20.
- Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Overflatebehandling: Lyse grå.
- Pakning: 1 stk.
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
- Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.