Varmevifte, EGL
Varmevifte, EGL
Denne varmeviften, EGL, bruker en vifte til å fordele varmen som genereres jevnt gjennom skapet. Dette betyr at varme områder kan forhindres Den eliminerer vannkondens, også når omgivelsestemperaturen faller kraftig.
Bransjestandarder
cRUus_UL
CE
EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Varme element med vifte for fritt feste, men foretrukket festet vertikalt for å hindre kondensering. Viften assisterer den naturlige luftstrøm for hurtig distribusjon av varmen i store skap. Snepp montering for 35mm DIN skinne (EN60715). Maks. overflate temperatur på 70ºC (EGL250), og 85ºC (EGL400).
- Varmeelement: PTC resistor, selv regulerende og temperaturbegrensende.
- Levetid på vifte: 50.000 t ved 25 °C.
- Materiale: IP 20 / Klasse I.
- Driftstemperatur: -40 °C til +70 °C. Varme kapasiteten er for en omgivelsestemperatur på 20 °C.
- Tilkobling: Terminal plug tilkobling (2 × 0,5-2,5mm²).
- Tetthetsgrad: IP 20, Klasse I (jordet).
- Godkjenninger: CE
- Pakning: 1 stk.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.