Eksterne sammenkoblingsbraketter | Gulvskap, CCE


Eksterne sammenkoblingsbraketter | Gulvskap, CCE
Dette settet gjør det lett å koble sammen skap til rett løsning, uten at det tar opp plass inne i skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Braketter for montering på hullmønsteret utenpå rammen, for å sikre sterk og tredimensjonal rettstilling av de sammenkoblede stålskapene med "auto-avstand"-funksjon. Denne metoden for sammenkobling av skap har også den fordelen at den frigjør en direkte jordingskobling mellom skaprammene.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 6 braketter med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.