Dybdedelingsskinne, 600


Dybdedelingsskinne, 600
Katalog#: VBD600
Dybdedelingsskinnen gir flere monteringsmuligheter i skapet, og deler det i to separate rom.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Montert i midten av et 1200 mm eller 1600 mm bredt skap (topp og bunn), for å gi standard monteringsmuligheter i to deler med bredde på 600 mm eller 800 mm. Dette muliggjør separat montering av tilbehør som CAB(P), CBU, CLPK, CLPF osv., i hvilken som helst side av skapet. Ekstratilbehør er justerbart i dybden innenfor hullmønsteret.
- Materiale: 1.75 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 par uten monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til VBK for montering. Legg til VB for komplette monteringsmuligheter i avdelingen.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.