Støttestang, 800


Støttestang, 800
Katalog#: SFBP800
Disse støttestengene gjør at svingrammer i delvis høyde kan monteres i veggmonterte skap og gulvskap, sikkert og stødig.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Muliggjør montasje av svingrammer i delvis høyde i stål veggskap, kombinerbare- og kompakte gulvskap i stål. Svingrammene kan monteres for både venstre- og høyreåpning.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: Ett komplett sett med festebraketter for en svingramme.
- Monterings krav: Brukes i kombinasjon med AVB profilene i stål veggskap. For gulvskap kan den monteres direkte på skaprammen eller justeres i dybden i trinn på 25mm, ved hjelp av CLPK profiler.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING
Mandatory
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.