Monteringsplate, 2000x800
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsplate, 2000x800
Katalog#: MPW2008
Den ekstra brede monteringsplaten gir mer monteringsplass, og kan være fullt utstyrt før den festes inne i skapet. Den kan monteres fra siden av skapet, fordi den er bredere enn frontåpningen på skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Video
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Gir et installasjonsunderlag over hele skapets bredde. Enkel installasjon fra siden ved hjelp av MTS glideprofiler. Nominell bredde er lik skapbredden. Ved sammenkobling av skap kan MPW-ene kobles til og føres inn som ett installasjonsoverflate. Kan ikke monteres i ytterste posisjon.
- Materiale: 3 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 stk. med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til MTS glideprofiler. MPW passer kun til MCS/MCD-skap.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING

Mandatory
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.