Monteringsplate, 2000x400
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsplate, 2000x400
Katalog#: MP2004
Montasjeplaten av stål forkorter tiden det tar å sette sammen skapet, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Video
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Standard montasjejplate. Den kan også monteres på siden av et skap ved hjelp av settet MPS
- Materiale: 3 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 stk.
- Maks last: 6000 N.
- Monterings krav: Bruk MPA for montering av MP inne i skapet.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
CAD-GENERERING

Mandatory
Similar
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.