Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

EMC Exhaust filter Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

EMC-eksosfilter, EFAE

Dette vertikale EMC-utslippsfilteret, EFAE, har en beskyttelsesgrad på IP 54. Utslippsfilteret er enkelt å installere takket være klikk-på-funksjonen. Unødvendig produksjonsstans unngås, siden vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet gjennom filteret. Med dette filteret opprettholdes EMC-ytelsen på et EMC-skap.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Filtereffektivitet 90%
Beskyttelsesgrad IP54
Materiale Plast
Avslutt Politisert
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.