Albue 45-graders lay-in hengslet deksel
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Albue 45-graders lay-in hengslet deksel
Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.
Bransjestandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns
- Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available
- Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations
Spesifikasjoner
| Fargekode | ANSI 61 |
| Overflate | Galvanisert; Pulverlakkert |
| Farge | Grå |
| Materiale | Mild stål |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.