Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

EL LED skaplampe

Et LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Verktøyfri montering reduserer monteringstiden. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Modell på24 V (DC).

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fargetemperatur 4000K
Farge Svart
Lampetype LED
Lys farge Nøytral hvit
Materiale Plast
Avslutt Jevn
Driftstemperatur −20 to 55°C
Driftstemperatur −4 to 131°F
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.