Drens plugg, DWP
Drens plugg, DWP
Dreneringspluggen er lett å montere, og fjerner vannkondens for å opprettholde beskyttelsesgraden.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Drens plugg for å fjerne kondens vann. Lett å installere. Passer til material tykkelse opp til 4 mm. Beskyttelses grad IP 44.
- Materiale: Gummi.
- Machining required: Rundt hull 11 mm i diameter.
- Pakning: 10 stk.
- Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures
- The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree
- The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure
- The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop
- Machining required: Round hole 11 mm diameter
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.