Dobbel dør innhegning, GAL
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dobbel dør innhegning, GAL
Serien med veggmonterte skap av lakkert stål med dobbeltdør, MAD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV, EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: Hus: 1.5 mm lakkert stål. Flensplate: 1.4 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål / 2.5 mm MAD1001030R5 og større.
- Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire hull med 8.5 mm diameter for veggmontering, presset ut med 20.4 mm diameter × 2 mm fordypninger for luftsirkulasjon rundt baksiden av skapet.
- Dør: Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte, avtakbare hengsler med sperrepinne. M6 sveisede bolter for montasje av dørprofiler MMDP på innsiden. To demonterbare monteringsprofiler på høyre dør og to på venstre dør. Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.
- Lås: Spesiallagd lås med dobbel bit for enkel åpning av døren, 3 mm DIN-innlegg og 90° bevegelse. Trepunkts Espagnolette låseanordning. Andre innsatser er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Montasjeplate: Montasjeplaten er markert vertikalt med 10 mm intervaller for enkel horisontal plassering av utstyret. På toppen og bunnen er det hull for festing av kabler. Festes på M8 pressveisede bolter fra baksiden av skapet. Alle sider fra 800 mm og oppover er forsterket med brettede kanter. Ved hjelp av AMG-tilbehøret, kan montasjeplatens posisjon justeres til enhver dybde.
- Flensåpning: Plassert helt bakerst på skapet for lettere kabelføring til monteringsplaten.
- Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. For montering utendørs anbefales det å bruke en regnhette, ARF og 100 % polyesterlakkbelegg, i tillegg til korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsbestandighet må tas med i beregningen for utendørs og innendørs bruk.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Levering: Skap med dører og monteringsplate (ikke inkludert for delenumre som slutter på PER5). To monteringsprofiler for dører på hver dør. Flensplate(r) med pakning(er), nøkkel med dobbel metallbit på 3 mm og monteringstilbehør. Jordingsmuligheter.
Spesifikasjoner
| Kroppstykkelse | 1.5mm |
| Dørtykkelse | 2mm |
| Dørtykkelse | 14ga |
| Kroppstykkelse | 16ga |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.