Dørstyrt bryter for EL LED-skapslys
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dørstyrt bryter for EL LED-skapslys
Brukerklar dørbryter for LED-skaplys med en forhåndsmontert kabel.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Denne dørbryteren brukes til LED-skaplys som ikke har bevegelsesdetektor. Leveres med en 800 mm TPS-kabel.
- Dimensjoner: 31 × 31 × 63 × 800.
- Pakning: 1 del inkludert kabel- og dørbryter.
- Not compatible with ProLine cabinet frame or other cabinets
Spesifikasjoner
| Farge | Svart |
| Materiale | Plast |
| Avslutt | Jevn |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.