Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

F22LXL_FittingLayIn1, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 12 Wireway > Cut-off Fitting, Lay-In, F22LXL, F44LXL, F66LXL, F88LXL, 126LXL Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Avtakbart hengslet lokk

Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fargekode ANSI 61
Overflate Galvanisert; Pulverlakkert
Farge Grå
Materiale Mild stål
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.