CS480 rett rør
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
CS480 rett rør
CS480 Straight Tube provides structural integrity and acts as conduit for equipment wiring.
Bransjestandarder
IEC 60529, IP66
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Wall thickness 3.6-mm
- Outer diameter of 48.3-mm
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Spesifikasjoner
| Overflate | Politisert |
| Materiale | Rustfritt stål 304 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.