CS480 vinkelkobling for brakett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
CS480 vinkelkobling for brakett
CS480 Base Bracket Angle Coupling mounts the enclosure directly to horizontal surfaces, enabling 15-degree enclosure tilt.
Bransjestandarder
IEC 60529, IP66
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enclosure is mounted at a 15-degree incline angle
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.