CrossBoard-tilkoblingsmodul, WOCB


CrossBoard-tilkoblingsmodul, WOCB
Sikker og praktisk tilkoblingsmodul for CrossBoard-plattformen.
Bransjestandarder
UL
IEC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Tilkoblingsmodul på 16 mm², 3-pols med integrerte fjærterminaler på 1.5 – 16 mm². Deksel følger med.
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 63 A.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 2.9 W.
- Dimensjoner: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: IEC, UL.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.