Dekkplater, MMG
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dekkplater, MMG
Dekkplaten eller adapterplaten kan monteres på MM-sammenkoblingsplaten når noen av utskjæringene ikke er i bruk, eller ved bruk av 16-pinners tilkoblinger.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For å dekke ubrukte koblingsutskjæringer på oppstillingsplate MM, eller for tilpasning til 16 bens koblinger for å muliggjøre bruk av begge typer koblinger.
- Materiale: 2mm sinkbelagt stål.
- Pakning: For antall, se tabell. Inkluderer monteringsutstyr og tetning.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Materiale | Mild stål |
| Overflate | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.