Hjørnesammenkoblingssett, CJDS


Hjørnesammenkoblingssett, CJDS
Dette sammenkoblingssettet brukes til å koble sammen skap via et hjørne, og muliggjør en kontinuerlig monteringsoverflate, selv på steder med lite plass.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Skapene kan kobles sammen med side mot framside eller side mot side. På den måten opprettholdes IP-verdien.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 sett.
- Monterings krav: På hjørner må dørhengslene monteres mot hverandre på midten. En ekstra skap er nødvendig i hjørnet med korresponderende dimensjon i dybden som tilstøtende skap.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.