Tilkoblingsterminalplate, WO60


Tilkoblingsterminalplate, WO60
Tilkoblingsterminalplate for mange forskjellige ledertyper.
Bransjestandarder
UL
CSA
GL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Tilkoblingsterminalplate, 3-pols, med deksel.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell topp tåler maksimal strøm: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: CSA, UL, GL.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.