Kompakt samleskinnestøtte for kraftdistribusjon, ECBS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kompakt samleskinnestøtte for kraftdistribusjon, ECBS
This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.
- Arbeidstemperatur: -40ºC up to 130ºC.
- Materiale: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.
- Levering: Busbar support with mounting material.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.