Kompakt gulvstående, utendørs kabinett i aluminium, EKOM
Kompakt gulvstående, utendørs kabinett i aluminium, EKOM
Serien med kompakte gulvskap av aluminium med doble vegger, EKOM, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Komponenter inne i skapet er godt beskyttet gjennom den høye beskyttelsesgraden, men også gjennom funksjonene for beskyttelse mot hærverk og temperaturstyring med høy effektivitet. Alle disse faktorene bidrar til å eliminere risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.
Bransjestandarder
cULus UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IP Declaration of Compliance
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Skap: Skap kropp lagd av en del. integrerte dybde profiler med hull mønster muligjør montasjeplate som er justerbar i dybden. Rammen til fler dørs versjonen, er delt i individuelle moduler ved hjelp av vertikale dele skinner.
- Regntak: Skrånende regn hette med integrert regn renne og ventilasjon kanaler rundt omkretsen.
- Dobbelt vegg: Bak og sidestilte dobble vegger med topp og bunn vetilasjons åpninger muligjør luft strøm.
- Jording: Alle paneler er jordet gjennom sine sammenføyinger og er utstyrt med separat jordings bolt.
- Godkjenninger: GOST. Klimatisk og kjemisk aktivt substans resistanse i hht. EN61969-3 "Mekanisk struktur for elektronisk utstyr. Utendørs skap".
- Bunnplater: Leveres som tilleggs tilbehør.
- Bakplate: Festet fra innsiden. Standard anordning for bak dør montasje.
- Tetthetsgrad: Tilsvarer IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, når bunnplate er montert.
- Materiale: Aluminum AlMg3. Ramme: 2 mm. Dør: 2 mm. Bak panel: 2 mm. Regn hette: 2 mm. Dobbel vegg: 2 mm.
- Lås: 4-punkters Espagnolette-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skapplassen. Standard løftehåndtak med sikkerhetslås.
- Overflatebehandling: RAL 7035 struktur pulver lakk 100% polyester.
- Dør: Dobbel vegget med topp og bunn ventilasjons åpninger muligjør luft strøm. Montert med skjulte hengsler muligjør venstre og høyre hånds åpning. Fler dørs versjonen har individuelle låsbare dører.
- Delivery: Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood and double walls. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and bottom plates are not included in the standard delivery.
Spesifikasjoner
| Tykkelse (T) | 0.08in |
| Tykkelse (T) | 2mm |
| Materiale | Aluminium |
| Farge | Lys grå |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.