CleanTray 45-graders albue toppdeksel skrå utover
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
CleanTray 45-graders albue toppdeksel skrå utover
Clean Tray 45-Degree Elbows are used for continuous runs with 45-degree turns. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Clean Tray 45-Degree Elbows are used for continuous runs with 45-degree turns
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Spesifikasjoner
| Overflate | Innlegg #3 |
| Materiale | Rustfritt stål 304 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.