Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Optional locking frames ensure that grommets cannot be pushed outwards without the use of tools.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Optional halogen-free and silicone locking elements
- Grommets cannot be pushed out without using tools
- Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry
- Optional locking elements to be used on CCFO
- The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools
- CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.