Samleskinneadapter 45A med kabler, WO60


Samleskinneadapter 45A med kabler, WO60
Samleskinneadapter 45 A. Med to justerbare monteringsskinner. Den øvre delen er avtakbar og har forhåndsmonterte kabler.
Bransjestandarder
UL
CSA
GL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 45 A. Med to justerbare monteringsskinner. Med flyttbar øvre del og ledninger (10 mm²).
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 45 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 3.5 W.
- Poler: 3-pols.
- Dimensjoner: 54 × 200 × 75 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: CSA, UL, GL.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.