Samleskinneadapter 32 A med kabler, WO60


Samleskinneadapter 32 A med kabler, WO60
Samleskinneadapter med én monteringsskinne, forhåndsmontert med kabler 6 mm².
Bransjestandarder
UL
CSA
GL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 32 A. Med justerbare monteringsskinner. Med ledninger 6 mm².
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 32 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 1.5 W.
- Poler: 3-pols.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: CSA, UL, GL.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.