Samleskinneadapter 25 A med kabler, WO60


Samleskinneadapter 25 A med kabler, WO60
Samleskinneadapter 25 A. Med to justerbare monteringsskinner. Den øvre delen er avtakbar og har forhåndsmonterte kabler.
Bransjestandarder
UL
CSA
GL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 25 A. Med to justerbare monteringsskinner. Med flyttbar øvre del og ledninger (4 mm²).
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 25 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 1.7 W.
- Poler: 3-pols.
- Dimensjoner: 45 × 200 × 75 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: CSA, UL, GL.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.