Busbar Adapter 160A, WO60
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Busbar Adapter 160A, WO60
Samleskinneadaptere tilpasset komponentprodusentenes design.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: 3-pols samleskinneadapter 160 A, tilpasset komponentprodusentens design.
- Nominell spenning: 690 V.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 7.7 W.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.