Forlengelse av monteringsbord, EATEK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Forlengelse av monteringsbord, EATEK
For utvidelse av EAT300-monteringsbord til en maksimal bredde på 2150 mm.
Utformet for å øke arbeidsflaten for monteringsplater (under 1600 mm i høyde) eller gi ekstra støtte for større paneler (2000 mm eller høyere), og forhindrer bøyning under montering.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- For EATEK00, Delivery: 1 side extension with mounting accessories.
- For EATEK01, Delivery : 1 profile with mounting accessories.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.