Aluminiumsokkel, PFAL
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Aluminiumsokkel, PFAL
Sokkelen i aluminium gjør at du kan legge kabler uten begrensninger. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Tillater kabling uten noen restriksjoner og i samsvar med VDE 0113 standarden. Sokkelen består av to sidestilte profiler med demonterbare front og bak plater.
- Materiale: Aluminum AlMg3. Profiler 3 mm, og paneler 2 mm.
- Overflatebehandling: RAL 7035 polyester pulver lakkert.
- Pakning: 1 sokkel med monterings tilbehør.
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Farge | Lys grå |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.