Luft-til-vann varmeveksler, BLU
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Luft-til-vann varmeveksler, BLU
Industrielle luft-til-vann-varmevekslere fjerner varme fra skap ved hjelp av kjølevæske, noe som gir et pålitelig kjølealternativ med lite vedlikehold.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Behandling: RAL 7035 for de galvaniserte stålmodellene
- Internt temperaturområde: +20 °C til +60 °C
- Temperaturområde for omgivelsene: +1° C til +60° C | +1° C til +70° C
- Antall i pakken: 1
Spesifikasjoner
| Kabellengde | 3m |
| Nominell frekvens | 50 – 60Hz |
| Materiale | Galvanisert stål |
| Beskyttelsesgrad | IP55 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Teknisk spesifikasjon
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.