Justeringsprofiler for kraftdistribusjon, APK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Justeringsprofiler for kraftdistribusjon, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Breddeprofiler som gjør det mulig å justere festerammemutre for komponenter i høyde, dybde og bredde kontinuerlig. Panelbyggere kan deretter feste alle komponenter i ønsket posisjon uten bearbeiding.
- Materiale: 2.5 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 par.
- Krav: Til å montere på CLPF-dybdeprofiler.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 2.5mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Overflate | Galvanisert |
| Materiale | Mild stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.