Adapterramme for din-base, UAF
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Adapterramme for din-base, UAF
Denne DIN-baseadapteren, sammen med UMPS DIN-basen, gjør at veggmonterte, modulbaserte skap av polyester kan monteres utendørs, og gjør det dermed raskere å montere kabler som føres under bakken.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Skap og tilpasningsramme er forankret på DIN-basen.
- Materiale: Glassfiber-forsterket polyester.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Levering: 1 stk. med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
| Farge | Lys grå |
| Fargekode | RAL 7035 |
| Materiale | Forsterket polyester |
| Avslutt | Jevn |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.