Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Type
  • Farge
  • Arbeider med
  • Materiale
  • Avslutt
  • Lengde
      Bruk
    • Bytt uttak
    • Gjeldende vurdering
    • Dybde
        Bruk
      • Høyde
          Bruk
        • Nominell spenning
        • Rackenheter
        • Måletype
        Filter1

        Filteret er brukt: 1

        Vis alle filtre (1)

        Produkter | 57 resultater (211 varer)

        EB0811-ISO-BLACK.jpg

        Grunnleggende PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        EB0311-ISO-BLACK.jpg

        Grunnleggende PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

        Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Sensor for eHandle

        Sensor for eHandle

        Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Sensor for eHandle, dør, 1xT
        Sensor for eHandle, dør, 3 x T
        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

        EHandle

        Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        RFID og tastatur
        EHandle RFID
        EA9110.jpg image

        Tørrkontaktkabel

        Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk til nVent-rackPower PDU-er. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Tørrkontaktkabel
        Kabelledningsnett for eHandle

        Kabelledningsnett for eHandle

        Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Kabelledningsnett for eHandle
        WLock Cable C13/C14 Black

        Sikker, dobbel W-Lock-strømledning

        Sikre, doble W-Lock-strømledninger gir bedre oppbevaring av ledningen mellom både PDU og IT-utstyr. Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene for å hindre utilsiktet løsrivelse av strømtilkoblingene. Ledningene fungerer med alle tilsvarende standard IEC-stikkontakter, men låsefunksjonen krever kompatible W-lock- eller V-lock-uttak
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        WLock C19/C20, 1,8 m, rød, 50 stk
        WLock ledning C13/C14, 0,6 m, svart, 150 stk
        WLock ledning C13/C14, 1,2 m, svart, 125 stk
        WLock ledning C13/C14, 1,8 m, svart, 100 stk
        WLock C13/C14, 0,6 m, blå, 150 stk
        WLock C13/C14, 1,2 m, blå, 125 stk
        WLock C13/C14, 1,8 m, blå, 100 stk
        WLock C13/C14, 0,6 m, rød, 150 stk
        WLock C13/C14, 1,2 m, rød, 125 stk
        WLock C13/C14, 1,8 m, rød, 100 stk
        WLock C19/C20, 0,6 m, svart, 100 stk
        WLock C19/C20, 1,2 m, svart, 75 stk
        WLock C19/C20, 1,8 m, svart, 50 stk
        WLock C19/C20, 0,6 m, blå, 100 stk
        WLock C19/C20, 1,2 m, blå, 75 stk
        WLock C19/C20, 1,8 m, blå, 50 stk
        WLock C19/C20, 0,6 m, rød, 100 stk
        WLock C19/C20, 1,2 m, rød, 75 stk
        Seriell kommunikasjonskabel

        Seriell kommunikasjonskabel

        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        RJ45-DB9-kabel
        EA9102.jpg image

        Sensor for enkel temperatur

        Enkel temperatur probe Sensor for nVent-SCROFF-rackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Sensor for enkel temperatur
        Sensor Input Hub

        Sensor Input Hub

        Sensorhuben for å koble til 3 sensorer på en nVent-SCHROFF-rackPower PDU-sensorport.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Sensor Input Hub
        EA9105.jpg image

        3x temperatur og 1x fuktighetssensor

        2x temperatur og 1x fuktighetsprobe sensor for nVent-SCROFF-RackPower PDU-er med 3 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        3x temperatur og 1x fuktighetssensor
        EA9103.jpg image

        Enkel temperatur- og fuktighetssensor

        Enkel temperatur og fuktighet probe Sensor for nVent SCROFF RackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Enkel temperatur- og fuktighetssensor