Office and Building Networking
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Spenning AC
- Farge
- Dybde
- Håndtakstype
- Arbeider med
- Rackhøyde
- Materiale
- Avslutt
- Høyde
- Lengde
- Montering
- Pakkeantall
- Fargekode
- EMC-skjerming
- Rackbredde
- Bytt uttak
- Bredde
- Bredde
- Gjeldende vurdering
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Front finish
- Statisk belastning
- Bakutførelse
- Behandlede kanter
- Nominell spenning
- Rackenheter
- Måletype
Produkter | 149 resultater (739 varer)

Identifikasjonsetikett med gjennomsiktig deksel for samleskinne
Identifikasjonsetikett med gjennomsiktig deksel for samleskinne.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Identifikasjonsetikett med gjennomsiktig deksel for samleskinne

Monteringsbrakett for stolpe 1, 2-poler
Monteringsbraketter for samleskinner eller samleskinner er lastkrets isolerte monteringsenheter for jordingsskinner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Monteringsbrakett for bussstang 1, 2-poler

Monteringsbrakett med isolerende blokk for stang 3, 4 stang
Monteringsbraketter for samleskinner eller samleskinner er lastkrets isolerte monteringsenheter for jordingsskinner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Monteringsbrakett med isolerende blokk for stang 3, 4 stang

Låseklemme for IEC 60320-C13-kontakt
Låseklemmer for å holde C13-kabler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Låseklemme for IEC 60320‐C13-kontakt

Forbindelsesklemme for GND/Earthing Rail
Forbindelseklemme.

Klemmer for fordelingsboks
Rekkeklemmer for fordelingsbokser, tilpasset kabeltverrsnittet, garanterer en god elektrisk tilkobling av lederne.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Klemmer for fordelingsboks, 4 mm², gul/grønn (PE)
Klemmer for fordelingsboks, 16 mm², gul/grønn (PE)
Klemmer for fordelingsboks, 35 mm², gul/grønn (PE)
Klemmer for fordelingsboks, 4 mm², blå (N)
Klemmer for fordelingsboks, 16 mm², blå (N)
Klemmer for fordelingsboks, 35 mm², blå (N)

Monteringsbrakett for Cabinet Assembly for samleskinne 1 til 4 poler
Monteringsbraketter for samleskinner eller samleskinner er lastkrets isolerte monteringsenheter for jordingsskinner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Monteringsbrakett, for Cabinet Assembly for samleskinne 1 til 4 poler

Strømkontakt for samleskinne
Kontakter for samleskinner designet for å redusere serverkompleksiteten og forenkle montering og inspeksjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømkontakt 125 A for samleskinne 1 ... 4 Pole

Isolerende blokk for busbar 1 til 4 Pole
Isolerende blokker for busbars for å beskytte terminaler mot utilsiktet shorts og skade.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Isolerende blokk for busbar 1 til 4 Pole

Monteringsbrakett med isolerende blokk for stang 1, 2 poler
Monteringsbraketter for samleskinner eller samleskinner er lastkrets isolerte monteringsenheter for jordingsskinner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Monteringsbrakett med isolerende blokk for stang 1, 2 poler

Kontakt beskyttelse for busbar
Kontakt beskyttelse for busbar.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kontaktbeskyttelse for busbar, 1–4 pol