Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

LHX+ Water Control Package Kit Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

LHX+ Water Control Package

The stainless steel pipe inserts with ID 1" each come with a pair of ratiometric liquid coolant sensors. The sensors connect directly to the RackChiller Rear Door Controller. This enables monitoring of the coolant thermal properties and cooling. performance, as well as additional temperature control features.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us