LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger


LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger
RackChiller In-Row Coolers (IRC) are designed to deliver localized/supplemental energy efficient cooling in data centers. RackChiller IRC is a modular and scalable precision cooling solution that can replace or supplement traditional data center cooling infrastructure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- 19" mountable Air/liquid heat exchanger with fan
- Easy replaceble fans without dismounting the heat exchanger
- Coolant feed from top or bottom
Spesifikasjoner
Dybde | 500mm |
Produkttype | Luft-/væskevarmevekslere |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.