Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH37554.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel til jordspyd eller samleskinne, LA, 1/2" x 2", 1000 kcmil Wire

Katalog#: XLLAD5AJH

nVent ERICO Cadweld Exolon-koblinger, utviklet i 1988, representerte et betydelig fremskritt i sveisete elektriske koblinger for sensitive innendørs applikasjoner som datasentre, sykehus og andre renrommiljøer. Den nesten fullstendig elimineringen av røyk og et unikt elektronisk startersystem gjør dette til en ideell løsning for sensitive applikasjoner. Hver nVent ERICO Cadweld Exolon-pakke inneholder keramiske filtre som produserer en ekstremt lav utslippskobling.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
XL-XX-X-XX-XX-L-M-W
XL ERICO CADWELD EXOLON-betegnelse
XX Sveiseform gruppering
X Prisnøkkel
XX Kabelsko av metallbånd
XX Ledertverrsnitt
L* Delbar digel .
M* Kun sveiseform
W* Foringsplater .
* Tom hvis ingen

Diagrammer

Programbilder Ressurser Ytterligere produktdetaljer

Ytterligere produktdetaljer

Oppslagstavle

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us