nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel til stål, HA, Stålrør eller flat overflate, #6 Konsentrisk, 24" Minimum Rør
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel til stål, HA, Stålrør eller flat overflate, #6 Konsentrisk, 24" Minimum Rør
Katalog#: XLHAA1H
nVent ERICO Cadweld Exolon-koblinger, utviklet i 1988, representerte et betydelig fremskritt i sveisete elektriske koblinger for sensitive innendørs applikasjoner som datasentre, sykehus og andre renrommiljøer. Den nesten fullstendig elimineringen av røyk og et unikt elektronisk startersystem gjør dette til en ideell løsning for sensitive applikasjoner. Hver nVent ERICO Cadweld Exolon-pakke inneholder keramiske filtre som produserer en ekstremt lav utslippskobling.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Danner en permanent lav-motstandskobling
- Gir et molekylært feste
- nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen
- Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde
- Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger
- Koblinger kan inspiseres visuelt
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M | ||
| W* | Foringsplater |
.
|
| XL | ERICO CADWELD EXOLON-betegnelse | |
| XX | Sveiseform gruppering | |
| X | Prisnøkkel | |
| XX | Ledertverrsnitt | |
| LH | Sveisende |
LH = Sveis på venstre ende av lederen
RH = Sveis på høyre ende av lederen (Kun for VN-sveiseformsfamilien) |
| XX | Rørstørrelse | |
| L* | Delbar digel |
.
|
| M* | Kun sveiseform | |
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.