Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH37466.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kabel til kabel, XB, 500 kcmil Konsentrisk, 20,7 mm Conductor 1 OD, 19/#9 Copperweld, 14,5 mm Conductor 2 OD, Foringsplater

Katalog#: XBV3Q9FW

nVent ERICO Cadweld-grafittformer er utviklet og konstruert for tusenvis av tilkoblingsstiler og lederkombinasjoner.

Les mer Les mindre
  • cUL
  • UL
Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Sveiseform gruppering
X Prisnøkkel
XX Lederkode 1
XX Elektrisk lederkode 2
L* Delbar digel .
M* Kun sveiseform
W* Foringsplater .
* Tom hvis ingen

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
XB mold design options - making a lapped

Play

Ytterligere produktdetaljer

Ytterligere produktdetaljer

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us