Kabel til kabel, XA, 12,8 mm Jordingsleder, 12,8 mm Conductor 1 OD, 8,0 mm Jordingsleder, 8 mm Conductor 2 OD
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kabel til kabel, XA, 12,8 mm Jordingsleder, 12,8 mm Conductor 1 OD, 8,0 mm Jordingsleder, 8 mm Conductor 2 OD
Katalog#: XACP128T1
nVent ERICO Cadweld-grafittformer er utviklet og konstruert for tusenvis av tilkoblingsstiler og lederkombinasjoner.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Danner en permanent lav-motstandskobling
- Gir et molekylært feste
- nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen
- Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde
- Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger
- Koblinger kan inspiseres visuelt
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Sveiseform gruppering | |
| X | Prisnøkkel | |
| XX | Lederkode 1 | |
| XX | Elektrisk lederkode 2 | |
| L* | Delbar digel |
.
|
| M* | Kun sveiseform | |
| W* | Foringsplater |
.
|
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Ytterligere produktdetaljer
Oppslagstavle
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.