Kabel til jordingskontakt eller jordingsplate, RA (til jordingsplate), 4/0 Jordingspunkt, 70 mm² Konsentrisk
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Kabel til jordingskontakt eller jordingsplate, RA (til jordingsplate), 4/0 Jordingspunkt, 70 mm² Konsentrisk
Katalog#: RACY42Q
              nVent ERICO Cadweld-grafittformer er utviklet og konstruert for tusenvis av tilkoblingsstiler og lederkombinasjoner.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Ytterligere produktdetaljer
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
  
        
            
Funksjoner
- Danner en permanent lav-motstandskobling
 - Gir et molekylært feste
 - nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen
 - Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde
 - Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger
 - Koblinger kan inspiseres visuelt
 
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| XX-X-XX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Sveiseform gruppering | |
| X | Prisnøkkel | |
| XX | Sveiseform gruppering | |
| XX | Jordspyd, type | |
| XX | Elektrisk lederkode | |
| XX | Jordkontakt | |
| L* | Delbar digel | 
      .
       | 
| M* | Kun sveiseform | |
| W* | Foringsplater | 
      .
       | 
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.