Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH37589.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kabel til stål, skinne, VB, Stålrør eller flat overflate, #6 Konsentrisk, 24" Minimum Rør

Katalog#: PB10VB1H

nVent ERICO Cadweld-applikasjoner for jernbaneeiendom bruker nVent ERICO Cadweld Plus F80- og nVent ERICO Cadweld F80-sveisematerialelegeringer. nVent ERICO Cadweld eksotermisk sveisede koblinger er konstruert for å gi et permanent, molekylært feste som ikke løsner eller korroderer, og muliggjør kobling av ulike materialer. Koblingene er utviklet til å yte gjennom lederens og/eller installasjonens levetid. nVent ERICO Cadweld-koblingen har en strømførende kapasitet tilsvarende eller større enn lederen, og vil motstå gjentatt lekkasjestrøm uten å svikte under drift. Når fullført kan installatører utføre kvalitetssikring ved visuell inspeksjon av den nye koblingen.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
W-XXXX-XX-XX-LH-XX-L-M
W* Foringsplater .
XXXX Prisnøkkel
XX Sveiseform gruppering
XX Ledertverrsnitt
LH Sveisende LH = Sveis på venstre ende av lederen
RH = Sveis på høyre ende av lederen
(Kun for VN-sveiseformsfamilien)
XX Rørstørrelse
L* Delbar digel .
M* Kun sveiseform
* Tom hvis ingen

Diagrammer

Ressurser Ytterligere produktdetaljer

Ytterligere produktdetaljer

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us