nVent ERICO Cadweld One Shot, kabel til jordspyd, Plus, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 70 mm² Tilkobling, massiv
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERICO Cadweld One Shot, kabel til jordspyd, Plus, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 70 mm² Tilkobling, massiv
Katalog#: GR1182GPLUS
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Keramisk form til engangsbruk som eliminerer behovet for en grafittform og håndtak/ramme
- Gir en permanent kobling som ikke vil løsne eller korrodere
- Passer vanlige kobberbelagte, gjengede kobberbelagte, galvaniserte jordingsspyd i full størrelse og rustfritt stål
- I samsvar med NEC®
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Datablad for sikkerhet
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467




- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.