Kabel til Metall-flater, for Katodisk beskyttelse, HB, Støpejernsrør, #4 Konsentrisk, 6" Rør
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kabel til Metall-flater, for Katodisk beskyttelse, HB, Støpejernsrør, #4 Konsentrisk, 6" Rør
Katalog#: CAHBA1L6
nVent ERICO Cadweld-katodekoblinger er den foretrukne metoden for eksotermisk sveising av katodebeskyttense anodeledninger til rør (stål eller støpejern), tanker og andre strukturer. Katodebeskyttelsessystemer er utviklet for å forhindre galvanisk korrosjon langs en rørledning eller i forskjellige strukturer. nVent ERICO Cadweld-katodekobliner bruker en spesiell sveisemateriallegering for å minimalisere varmeeffekt på stålet, noe som er spesielt viktig i rør med tynne vegger eller høy belastning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Danner en permanent lav-motstandskobling
- Gir et molekylært feste
- nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen
- Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde
- Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger
- Koblinger kan inspiseres visuelt
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M | ||
| W* | Foringsplater |
.
|
| CA | Katodisk betegnelse | |
| XX | Sveiseform gruppering | |
| X | Prisnøkkel | |
| XX | Ledertverrsnitt | |
| LH | Sveisende |
LH = Sveis på venstre ende av lederen
RH = Sveis på høyre ende av lederen (Kun for VN-sveiseformsfamilien) |
| XX | Rørstørrelse | |
| L* | Delbar digel |
.
|
| M* | Kun sveiseform | |
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.