Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH37580.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kabel til Metall-flater, for Katodisk beskyttelse, FC, Støpejernsrør, #4 Konsentrisk, 6" Rør

Katalog#: CAFCA1L6

nVent ERICO Cadweld-katodekoblinger er den foretrukne metoden for eksotermisk sveising av katodebeskyttense anodeledninger til rør (stål eller støpejern), tanker og andre strukturer. Katodebeskyttelsessystemer er utviklet for å forhindre galvanisk korrosjon langs en rørledning eller i forskjellige strukturer. nVent ERICO Cadweld-katodekobliner bruker en spesiell sveisemateriallegering for å minimalisere varmeeffekt på stålet, noe som er spesielt viktig i rør med tynne vegger eller høy belastning.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Foringsplater .
CA Katodisk betegnelse
XX Sveiseform gruppering
X Prisnøkkel
XX Ledertverrsnitt
LH Sveisende LH = Sveis på venstre ende av lederen
RH = Sveis på høyre ende av lederen
(Kun for VN-sveiseformsfamilien)
XX Rørstørrelse
L* Delbar digel .
M* Kun sveiseform
* Tom hvis ingen

Diagrammer

Ressurser Ytterligere produktdetaljer

Ytterligere produktdetaljer

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us