Støtteklemme for vertikal flat ståloverflate, L159 Maniglia di bloccaggio
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Støtteklemme for vertikal flat ståloverflate, L159 Maniglia di bloccaggio
Katalog#: B135
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Holder en nVent ERICO Cadweld-form til en vertikal "H"-søyle eller vinkel
- Festes enkelt til en L160 eller L159 klemhendel
- For bruk med former av type VF for opptil 3/4" (19,1 mm) tykt stål
- For bruk med former av type VB, VG, VN og Vs for opptil 1" (25,4 mm) tykt stål
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.