Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Core Network

Core Network
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Høyde
      Bruk
    • Beskyttelsesgrad
    • Type
    • Farge
    • Dybde
        Bruk
      • Rammemateriale
      • Håndtakstype
      • Arbeider med
      • Kledning materiale
      • Rackhøyde
          Bruk
        • Avslutt
        • Rammefarge
        • Høyde
            Bruk
          • Lengde
              Bruk
            • Låsetype
            • Materiale
            • Montering
            • Pakkeantall
            • Fargekode for ramme
            • Fargekode
            • Farge på kledningen
            • EMC-skjerming
            • Rackbredde
            • Bytt uttak
            • Fargekode for kledning
            • Bredde
                Bruk
              • Bredde
                  Bruk
                • Gjeldende vurdering
                • Gjengestørrelse
                • Diameter
                    Bruk
                  • Dybde
                      Bruk
                    • Front finish
                    • Bakutførelse
                    • Statisk belastning
                        Bruk
                      • Behandlede kanter
                      • Samsvarer med
                      • Tilførselsspenning
                      • Nominell spenning
                      • Tilførsel av kjølevæske
                      • Statisk belastning
                      • Dynamisk belastning
                      • Dynamisk belastning
                          Bruk
                        • Rackenheter
                        • Måletype
                        Filter0

                        Underkategorier

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Detaljer
                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Detaljer
                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Detaljer
                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Detaljer

                        Produkter | 191 resultater (1197 varer)

                        EA9110.jpg image

                        Tørrkontaktkabel

                        Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk til nVent-rackPower PDU-er. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Tørrkontaktkabel
                        Kabelledningsnett for eHandle

                        Kabelledningsnett for eHandle

                        Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Kabelledningsnett for eHandle
                        WLock Cable C13/C14 Black

                        Sikker, dobbel W-Lock-strømledning

                        Sikre, doble W-Lock-strømledninger gir bedre oppbevaring av ledningen mellom både PDU og IT-utstyr. Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene for å hindre utilsiktet løsrivelse av strømtilkoblingene. Ledningene fungerer med alle tilsvarende standard IEC-stikkontakter, men låsefunksjonen krever kompatible W-lock- eller V-lock-uttak
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        WLock C19/C20, 1,8 m, rød, 50 stk
                        WLock ledning C13/C14, 0,6 m, svart, 150 stk
                        WLock ledning C13/C14, 1,2 m, svart, 125 stk
                        WLock ledning C13/C14, 1,8 m, svart, 100 stk
                        WLock C13/C14, 0,6 m, blå, 150 stk
                        WLock C13/C14, 1,2 m, blå, 125 stk
                        WLock C13/C14, 1,8 m, blå, 100 stk
                        WLock C13/C14, 0,6 m, rød, 150 stk
                        WLock C13/C14, 1,2 m, rød, 125 stk
                        WLock C13/C14, 1,8 m, rød, 100 stk
                        WLock C19/C20, 0,6 m, svart, 100 stk
                        WLock C19/C20, 1,2 m, svart, 75 stk
                        WLock C19/C20, 1,8 m, svart, 50 stk
                        WLock C19/C20, 0,6 m, blå, 100 stk
                        WLock C19/C20, 1,2 m, blå, 75 stk
                        WLock C19/C20, 1,8 m, blå, 50 stk
                        WLock C19/C20, 0,6 m, rød, 100 stk
                        WLock C19/C20, 1,2 m, rød, 75 stk
                        Seriell kommunikasjonskabel

                        Seriell kommunikasjonskabel

                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        RJ45-DB9-kabel
                        EA9102.jpg image

                        Sensor for enkel temperatur

                        Enkel temperatur probe Sensor for nVent-SCROFF-rackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Sensor for enkel temperatur
                        Sensor Input Hub

                        Sensor Input Hub

                        Sensorhuben for å koble til 3 sensorer på en nVent-SCHROFF-rackPower PDU-sensorport.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Sensor Input Hub
                        EA9105.jpg image

                        3x temperatur og 1x fuktighetssensor

                        2x temperatur og 1x fuktighetsprobe sensor for nVent-SCROFF-RackPower PDU-er med 3 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        3x temperatur og 1x fuktighetssensor
                        EA9103.jpg image

                        Enkel temperatur- og fuktighetssensor

                        Enkel temperatur og fuktighet probe Sensor for nVent SCROFF RackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Enkel temperatur- og fuktighetssensor
                        EA9109.png image

                        Sensor for dørbryter

                        Dørbrytersensor med magnetbryter for nVent-strømbrytersystemer. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Sensor for dørbryter
                        Luftstrømningssensor

                        Luftstrømningssensor

                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Luftstrømningssensor
                        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

                        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer

                        Metalliske skinner vanligvis plassert inne i kabinetter, panel boards for lokal høy strømfordeling.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 200 mm
                        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 1900 mm, 43 U
                        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 2000 mm, 47 U
                        Jording/jording samleskinnesett med skrueklemmer, 450 mm, 19 tommer
                        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 975 mm
                        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 1680 mm, 38 U
                        Alarmvarselsensorer

                        Alarmvarselsensorer

                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Alarmvarselsensorer